text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN screw set mirror column

Artikelnummer: 632012
GTIN: 4046548094039
Satsen innehåller tre fästskruvar för PSENopII mirror column eller PSEN opII adjustable base unit.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande -  
 
Omgivningstemperatur -20  
60  
Produktmaterial Galvaniserat stål  
Nettovikt 225  
Bruttovikt 240  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548094039  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 73181575  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 3  
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-060” med en spegellängd på 600 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 450 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-090” ned en spegellängd på 900 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 750 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-120” ned en spegellängd på 1 200 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 050 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-165” med en spegellängd på 1 650 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 500 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Spegelpelare ”PSEN opII Mirror Column-195” med en spegellängd på 1 950 mm. Kan användas med ljusridåer i serierna PSENopt och PSENoptII upp till en skyddsfältslängd på 1 800 mm. Spegelpelaren består av en skyddspelare och en inbyggd spegel.