text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN opII protective column-060 Set

Artikelnummer: 632505
GTIN: 4046548096170
Satsen består av skyddspelaren "PSEN opII protective column-60" för säkerhetsljusridåer med en längd på 450 mm, fästskruvar, och "PSEN opII adjustable base unit". Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.

Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Satsen består av skyddspelaren "PSEN opII protective column-60" för säkerhetsljusridåer med en längd på 450 mm, fästskruvar, och "PSEN opII adjustable base unit". Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.

Godkännande -  
 
Omgivningstemperatur -25  
60  
Kåpmaterial Aluminium  
Material nivelleringsfot Aluminium  
Mått höjd 624  
Mått bredd 96  
Mått djup 68  
Nettovikt 3250  
Bruttovikt 7150  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272792  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096170  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.