Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8C000186","name":"PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4
Artikelnummer: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44
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
Mått höjd | 440.5 mm |
Mått bredd | 158 mm |
Mått djup | 35 mm |
Nettovikt | 1400 g |
Bruttovikt | 1440 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27023192 |
GTIN | 4046548109665 |
Volym | 0 dm3 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |