Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Produkten kan variera
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
Artikelnummer: 380317
Stickkontakt, 5-polig (4+FE), skärmad, rak hylsa M12, L-kodad
(Power), crimpanslutning, gängningsmaterial: formgjuten zink,förnicklad,
kabelförskruvning Pg11, kabelns ytterdiameter 5–9mm
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
Godkännande | - |
Teknisk data
Elektriska data
Mätspänningstyp U1 | AC/DC |
Märkström | 16 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 125 °C |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60664-1 |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kodning av M12-kontakt 1 | |
Kontaktytor material 1 | Cu/Au |
Tätningsmaterial | FKM |
Material för uttag | CuNi |
Anslutningstyp ledare | Crimpkontakt |
Färg på huset | ljusgrå |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 5 - 9 mm |
Kabelförskruvning | PG 11 |
Max. ledningstvärsnitt K1 | 1,5 mm² |
Kontaktgodkännande 1 | UL94 V-2 |
Vridm. låsskruv | 50–60 Ncm, för hand |
Nettovikt | 50 g |
Bruttovikt | 60 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548055092 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0 |