Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"631183","name":"PSEN op SL cascading 0,1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Produkten kan variera
PSEN op SL cascading 0,1m
Artikelnummer: 631183
Tillbehör PSENopt slim, kaskadkopplingskabel för att ansluta fleraljusridåer i
serien PSENopt slim till varandra, kabellängd: 0,1m
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
UKCA |
Teknisk data
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig systemkontakt |
Kontakttyp 2 | 5-polig M12-hylskontakt |
Kodning av M12-kontakt 2 | A-kodad |
Kabellängd | 0.1 m |
Böjradie (vid dragning) K1 | 1 x Ø |
Nettovikt | 17 g |
Bruttovikt | 20 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-kod | 4046548086416 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272791 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
Volym | 0 |