text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo DD4.CAN-Adapter Slot version

Artikelnummer: 8163583
GTIN: 4046548041422
Use in PMCtendo DD4 and DD5 Interfaces: CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and monitoring voltage switch.

Utgående artikel


Enhet

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
 
Nettovikt 60  
Bruttovikt 67  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27023191  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000017  
ETIM-referensfunktion EC002025  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548041422  
Volym 0.330  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1