Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"4105418","name":"PMCtendo DD4.06/112/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Produkten kan variera
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
Artikelnummer: 4105418
GTIN: 4046548032659
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor.
Utgående artikel
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Mains Supply |
| Manöverspänning (V) | 230 - 480 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Syfte med U2 | Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
Strömningssektion
| Toppström i 5 s | 12 A |
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 2 |
| Typ analoga ingångar | Spänning |
| Upplösning, analoga ingångar |
14
Bit 12 Bit |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 4 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Analoga utgångar
| Antal analoga utgångar | 2 |
| Typ analoga utgångar | Spänning |
| Upplösning, analoga utgångar | 10 Bit |
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar | 1 |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 325 mm |
| Mått bredd | 70 mm |
| Mått djup | 265 mm |
| Nettovikt | 4000 g |
| Bruttovikt | 5100 g |
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023101 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032659 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |