Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8176574","name":"PMCprotego D.24/100/0/P/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Produkten kan variera
PMCprotego D.24/100/0/P/2/208-480VAC
Artikelnummer: 8176574
GTIN: 4046548069396
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5
s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card I/O.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will n...
Mer
Utgående artikel
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Generell information
| Godkännande |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med område fas | Mains Supply |
| Manöverspänning (V) | 208 - 480 V |
| Matningsspänning med faser | 3 × 208–3 × 480 V |
| Typ av matningsspä.-område | AC |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Syfte med U2 | Supply |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans U2 med broms | +15% |
| Tolerans U2 utan broms | +15% |
Strömningssektion
| Max. tillslagsfrekvens eff | 30/h |
| Kontin. utström vid 3 × 208 V | 24 A |
| Kontin. utström vid 3 × 230 V | 24 A |
| Kontin. utström vid 3 × 400 V | 24 A |
| Kontin. utström vid 3 × 480 V | 24 A |
| Toppström i 2 s | 72 A |
| Toppström i 5 s | 48 A |
| Pulsfrekvens växelriktare | 8 kHz |
| Spänningsområde mellankr | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Antal STO-utgångar | 2 |
CPU
| PMCExpansion Firmware | 2 = EtherCat |
Ingångsresolver
| Kontakttyp resolveranslutning | 9-polig sub-D-hylskontakt |
Ingång SinCos-kodare, inkrementell kodare
| Kontakttyp Encoder/steggivare | 15-polig sub-D-hylskontakt |
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 2 |
| Typ analoga ingångar | Spänning |
| Signalområde analog-ing. | -10–10 V |
| Upplösning, analoga ingångar | 16 Bit |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 4 - 6 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Halvledarutgångar (standard)
| Antal hjälputgångar | 2 |
| galv.avskiljn. inte sä. HL-utg | ja |
Ethernet-gränssnitt
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar | 1 |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Kommunikationsgränssnitt
| Kontakttyp RS 232-gränssn | 9-polig sub-D-stickkontakt |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Omgivningstemp, klass | 3K3 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Omgivningstemp. Derating | 40 - 55 °C |
| Effektbortfall | 2,5 %/K |
| Förvaringstemperatur, standard | DIN EN 60721-3-1 |
| Lagertemp. Ändring | 20 K/h |
| Omgivningstemperatur, klass | 1K4 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 85 % rel. fukt. |
| Luftfuktighet, klass | 1K3 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 1000 m |
| Tillåt. driftshöjd v. 1,5% eff | 1 000–2 500 m över NN |
| Effekt derating per 100 m | 1,5 %/100 m |
| EMV enligt standard … | EN 61800-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60721-3-3 |
| Kylningstyp | monterad fläkt |
| Bulleremission | 65 dB (A) |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vertikal |
| Kåpmaterial | Galvaniserat stål |
| Mått höjd | 348 mm |
| Mått bredd | 100 mm |
| Mått djup | 243 mm |
| Nettovikt | 5600 g |
| Bruttovikt | 6900 g |
Miljön
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023201 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069396 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |