text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
217 produkter hittades
PITreader
402255
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll: basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader nyc ...

På begäran
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader horisontell nyckeladapter + 1x mutter. Nödvändigt tillbehör för PITreader basenhet [402255].

På begäran
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[4 ...

På begäran
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval. 4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt drif ...

På begäran
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU [402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., ...

På begäran
PITreader key ye g
402260
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader, fri konfiguration av behörigheter Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 1
402261
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1 Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 2
402262
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1och 2 Färg: gul Material: pl ...

På begäran
PITreader key ye 3
402263
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2 och 3 Färg: gul Material ...

På begäran
PITreader key ye 4
402264
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4 Färg: gul Mater ...

På begäran
PIT m3.2p
402230
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nic ...

På begäran
PITreader key ye 5
402265
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 Färg: gul Ma ...

På begäran
PITreader key ye 5 service
402269
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service) Fä ...

På begäran
PIT m3.3p
402240
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyc ...

På begäran
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PIT ...

På begäran
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, sats bestående av aktiverbar/inaktiverbar nödstoppsknapp med blinkfunktion, utan logo och utan nödstopp ...

På begäran
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, nödstopps-/kontaktblocksats bestående av nödstoppsknapp med nödstoppssymbol och logo och kontaktblock med över ...

På begäran
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1 NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PIT ...

På begäran
PIT es2u
400532
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version), utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.

På begäran
PIT oe 4S
402311
Knappenhet med 4 LED-knappar, inklusive fästmutter. Valfritt tillbehör för PIT m4 SEU [402250].

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning