Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177059","name":"PMCtendo SZ.73/1/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}

Produkten kan variera
PMCtendo SZ.73/1/2/2/7/K/H/30/00
Artikelnummer: 8177059
Mo = 20,8Nm Io = 14,0A
UN = 400V nN = 3000min-1
Jmot = 27,28 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
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
ECLASS-referensfunktion | 27022602 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000034 |
ETIM-referensfunktion | EC001851 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
GTIN | 4046548084115 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85015220 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |