Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"G1000001","name":"PIT gb LLLE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Produkten kan variera
PIT gb LLLE
Artikelnummer: G1000001
PITgatebox (knappenhet), förkonfigurerat hölje med
manöverelement och nödstopp, bredd 40 mm, box med nödstopp (2 NC)
och 3 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), anslutning 12-polig M12-
kontakt, IP65, ... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PITgatebox (knappenhet), förkonfigurerat hölje med manöverelement och nödstopp, bredd 40 mm, box med nödstopp (2 NC) och 3 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), anslutning 12-polig M12- kontakt, IP65, inkl. färgade lock i färgerna GN, BU, RD, YE och transparent
Generell information
Godkännande |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Självövervakat | nein |
Lampa | LED |
Lysfärg | weiß |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 12 |
Kontaktström, min. | 1 |
Nödstopp
Antal N/C nödstopp | 2 |
Upplåsningstyp nödstopp | Drehentriegelung |
Brytf.nödstopp enl st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial nödstopp | Ag |
Tryckknapp
Antal tryckknappar | 3 |
Antal N/O tryckknappar | 3 |
Brytförm. Tryckknapp,enligt st | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial tryckknapp | Ag |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-20
60 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Svängningar enligt standard … | EN 60947-5-2 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 30g |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
Överspänningskategori | III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus | |
UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Anslutningstyp | M12, 12pol. male |
Kåpmaterial | Zn |
Mått höjd | 293 |
Mått bredd | 40 |
Mått djup | 40 |
Nettovikt | 800 |
Bruttovikt | 1200 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kod | 4046548088922 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371228 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC001028 |
Volym | 0 |
Installationstillbehör
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,12-polig, rak
hylsa M12, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
Tillbehör – tillval
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start,
förpackningen innehåller 10 st
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON,
förpackningen innehåller 10 st
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol
Unlocking, förpackningen innehåller 10 st
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request,
förpackningen innehåller 10 st
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Reset,
förpackningen innehåller 10 st
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking,
förpackningen innehåller 10 st
Tillbehör – obligatoriska
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 50m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 12-polig, rak hylsa M12, på öppen
ledningsände, A-kodad, kabellängd: 3m
Lämplig för
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, kodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med Power Reset, 8-polig M12-stickkontakt, 0,23
m kabel, enkelkoppling
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Skyddsgrindssystemet PSENmlock, unikt kodad, med säkerhetsbrytare och
manöverdon, med låsning, med Power Reset, 12-polig M12-stickkontakt,
0,23 m kabel, seriekoppling
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk
låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning
för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt,
seriekoppling
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Säkerhetslåsning PSENslock, kodad, med elektromagnetisk
låsning, med säkerhetsbrytare och manöverdon (standard), låsning
för processkydd, hållkraft 500 N, 8-polig M12-stickkontakt,
seriekoppling