text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN mlm actuator a

Artikelnummer: 6K000007
Manöverdon a för skyddsgrindssystemet PSENmlock mini, sidomontering, yttermontering

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Sensorprincip Transponder  
Enhetstyp Ställdon  
 
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
Skyddsklass hus IP67  
Nettovikt 175  g
Bruttovikt 175  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272603  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105933  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1