Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314275","name":"PSSu E F ABS SSI-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}

Produkten kan variera
PSSu E F ABS SSI-T
Artikelnummer: 314275
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, räknare, 1 ingång, absolutvärdesgivare
SSI-encoder, differenssignal RS422, upplösning 32 bit, 7
överföringshastigheter, 62,6–1 500 kHz, för höjda miljökrav.
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
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Ingående absolut kodare
Antal ingångar absolutv.givare | 1 |
Signal klockutgång ABS | Differenssignal (RS-422) |
Signal dataingång ABS | Differenssignal (RS-422) |
Potentialavskiljn. ABS/per. Ma | ja |
Potentialavskiljn. ABS/mod. Ma | ja |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -40 - 70 °C |
Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
Kondensation tillåten? | kortvarig |
Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
Accel. stötar enligt st. 2 | |
Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
Skyddsklass, standard | EN 60529 |
Skyddsklass monteringsutrymme | |
Skyddsklass hus | IP20 |
Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PC |
Kåpmaterial främre platta | PC |
Kåpmaterial kodning | PA |
Plinttyp | löstagbar |
Mått höjd | 76 mm |
Mått bredd | 12.6 mm |
Mått djup | 60.2 mm |
Nettovikt | 35 g |
Bruttovikt | 45 g |
Namn kodningselement | J |
Färg kodningselement | gul |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242604 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548075366 |
Volym | 0.049 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.

PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.

PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 4
anslutningsnivåer, 8 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.

PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.

PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 1-radig, 6
anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.

PSSu BP-C 1/12 S-T
314620
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.

PSSu BP-C 1/8 S-T
314610
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
4 anslutningsnivåer, 8 plintar, skruvanslutning, för höjda
miljökrav.

PSSu BP-C 1/12 C-T
314621
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 1-radig,
6 anslutningsnivåer, 12 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda
miljökrav.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.