Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"314629","name":"PSSu BP 2/16 C-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}

Produkten kan variera
PSSu BP 2/16 C-T
Artikelnummer: 314629
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4
anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning, för höjda
miljökrav.
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
UKCA UL Recognized Component TÜV |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Kondensation tillåten? | kortvarig |
Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
Mekaniska data
Kåpmaterial underdel | PA |
Kåpmaterial överdel | PC |
Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
Plinttyp | fast |
Mått höjd | 129 mm |
Mått bredd | 25.2 mm |
Nettovikt | 70 g |
Bruttovikt | 84 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | nej |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27242603 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000024 |
ETIM-referensfunktion | EC001598 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548054392 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369095 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 51..100, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 151..200, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, röd, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 101..150, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, blå, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, svart, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, grön, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, röd/blå, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10
st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, brun, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, vit, FPE 10x6 st,
packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, markör för potentialer i basmodulen, grön/gul, FPE 10x6
st,packad i återförslutningsbar polypåse med
etikett för märkning.

PSSu A EC-T
314902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd, för höjda
miljökrav.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk
belastning, FPE 2 st.

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, plintbeteckningsskyltar för basmoduler (dekafix), märkta
med siffrorna 1..50, FPE 10 x 50 plintbeteckningsskyltar, packade i
neutral kartong med etikett för märkning.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-,
elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN
A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i
återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant,
grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med
etikett för märkning.