Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
You searched for "PSSu E F 4DI-T"
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова с
символом E-STOP и логотипом и группы контактов с
мониторингом, 2 НЗ, с пружинными клеммами.
On request
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова с подсветкой, с
символом E-STOP и логотипом и группы контактов с мониторингом, 2 НЗ, свинтовыми
клеммами.
On request
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из
кнопки аварийного останова с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом игруппы контактов
2 НЗ, с 5-штырьковым разъемом М12.
On request
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийногоостанова
с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом и группы контактов с
мониторингом, 2 НЗ, с винтовыми клеммами.
On request
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из
кнопки аварийного останова с подсветкой, с символом E-STOP и логотипом игруппы контактов
2 НЗ, с 5-штырьковым разъемом М12 с назначением выводов AIDA.
On request
PITestop, кнопка рабочего останова, IP65, с кольцом светодиоднойподсветки,
модуль подключения в комплекте, монтажный диаметр: 22,3 мм.
On request
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова ссигнальным контактом (2 размыкающих контакта),
2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 заглушка,12-контактный разъем M12
, вкл. набор цветных колпачков
On request
Сигнальная светодиодная лампа временной блокировки защиты PITsign, сосветодиодом, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока
/ 4 Вт / < 200 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 90 мм, высота: 125
мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.
On request
Блок световой индикации PITsign (красный, желтый, зеленый), сосветодиодом, монтажной лапой,
кабелепроводом (250 мм), напряжение питания: 24 В пост. тока, тип защитыкорпуса: IP65, для передачи сигналов
о различных рабочих и аппаратных состояниях.
On request
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой и защитнымкольцевым выступом, без логотипа,
монтажный диаметр: 22,3 мм.
On request
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов),
защитным кольцевым выступом и логотипом, монтажный диаметр: 22,3 мм.
On request
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов) и
логотипом, монтажный диаметр: 22,3 мм.
On request
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, диаметр 55 мм, с подсветкой,
без печати (без эмблемы), монтажный диаметр 22,3 мм.
On request
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, без логотипа,
монтажный диаметр: 22,3 мм, с пружинными клеммами.
On request
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов) и
логотипом, с пружинными клеммами, монтажный диаметр: 22,3 мм.
On request
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова ссигнальным контактом (2 размыкающих контакта),
2 кнопки с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 переключатель сключом (1 замыкающий контакт), 12-контактный разъем M12
, вкл. набор цветных колпачков
On request
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова (2размыкающих контакта) и 3
кнопками с подсветкой, 12-контактный разъем M12, вкл. набор цветныхколпачков
On request
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта), 2 кнопки
с подсветкой (на 1 замыкающий контакт), 1 переключатель с ключом(2 замыкающих контакта), 12-контактный разъем M12,
вкл. набор цветных колпачков
On request
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с кнопкой аварийного останова(2 размыкающих контакта), 3
кнопки с подсветкой (1 размыкающий контакт, 2 замыкающих контакта),12-контактный разъем M12, вкл.
набор цветных колпачков
On request
PITgatebox (кнопочный блок), корпус с 3 кнопками с подсветкой(1 размыкающий контакт,
3 замыкающих контакта), 1 кнопка без подсветки с выступающей заглушкой(красной),
12-контактный штекерный разъем M12, вкл. набор цветных колпачков
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer