Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400134","name":"PIT es4s","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es4s
Номер артикула: 400134
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов),
защитным кольцевым выступом и логотипом, монтажный диаметр: 22,3 мм.
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
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
Лампа | LED |
Цвет лампы | gelb |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
12
30 |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный/постоянный ток |
Экологические данные
Окружающая температура |
-25
55 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Размер по высоте | 60 |
Размер по ширине | 70 |
Диаметр | 67 |
Вес нетто | 69 |
Вес брутто | 82 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548071276 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |