text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es3s-c

Номер артикула: 400143
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с подсветкой, с символомE-STOP (аварийный останов) и логотипом, с пружинными клеммами, монтажный диаметр: 22,3 мм.
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
Лампа LED  
 
Напряжение питания (V) 12  
30  
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
Окружающая температура -25  
55  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Размер по высоте 92  
Размер по ширине 68  
Вес нетто 51  
Вес брутто 64  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-код 4046548072723  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
Объем 0