Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772222","name":"MM A MINI-IO CAB19 5.0m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Фактическое изделие может отличаться
MM A MINI-IO CAB19 5.0m
Номер артикула: 772222
GTIN: 4046548090468
Адаптер для мониторинга движения ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 м.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 10-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Тип разъема 2 | 10-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 2 | прямой |
| Тип разъема 3 | 8-контактный штекерный мини-ра |
| Форма разъема типа 3 | прямой |
| Разъем 3 материала корпуса | ПБТ |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Au |
| Материал конт. поверхности 3 | Au |
| Материал кабеля K1 | Cu |
| Материал кабеля K2 | Cu |
| Длина кабеля | 0.2 |
| Допуск по длине кабеля K1 | + 0,055 м |
| Допуск по длине кабеля K2 | +/-0,15 м |
| Категория кабеля K1 | Кат. 5 |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый |
| Цветная кабельная изоляция 2 | Зеленый |
| Цвет корпуса | Черный, RAL 9005 |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Материал изоляции кабеля 2 | ПУ |
| Протяженность кабеля 1 | да |
| Протяженность кабеля 2 | Да |
| Радиус изгиба при прокладке K1 | 10 x Ø |
| Радиус изгиба при прокладке K2 | 8 x Ø |
| Радиус изгиба, пост. движ. K2 | 10 x Ø |
| Max. outside diameter cable K1 |
7
7 |
| Сечение токопроводящей жилы |
0.14
0.14 |
| Diameter data line AWG K1 | 26 |
| Сечение, кабель данных K1 | (4 x 2 x 0,14) мм² |
| Сечение, кабель пит. K1 | 2 x 0,25 мм² |
| Экранирование K1 | да |
| Экранирование K2 | Да |
| Раздел. слой м/д жилами K2 | Нет |
| Количество жил | 10 |
| Сертификаты кабеля K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Сертификаты кабеля K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 2 | UL94 V-0 |
| Сертификаты разъема 3 | UL94 V-0 |
| Материал корпуса | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Размер по высоте | 24.8 |
| Размер по ширине | 31 |
| Размер по глубине | 85.2 |
| Вес нетто | 300 |
| Вес брутто | 315 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27060313 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548090468 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |