Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772222","name":"MM A MINI-IO CAB19 5.0m","price":"194.3","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}

Afbeelding vergelijkbaar
MM A MINI-IO CAB19 5.0m
Productnummer: 772222
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.
Uw prijs
€194.30
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
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 10-pol. RJ45-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 10-pol. RJ45-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Connectortype 3 | 8-pol. mini-IO-connect. (male) |
Vorm van connectortype 3 | recht |
Behuizingsmat. connector 3 | PBT |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Kabelmateriaal K2 | Cu |
Kabellengte | 0.2 m |
Tolerantie van kabellengte K1 | + 0,055 m |
Tolerantie van kabellengte K2 | +/- 0,15 m |
Categorie van kabel K1 | Cat5 |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen |
Kleur van kabelbuitenmantel 2 | groen |
Kleur van de behuizing | zwart RAL 9005 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Materiaal van kabelmantel 2 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Sleepvermogen van kabel 2 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 10 x Ø |
Buigradius (bij aanleggen) K2 | 8 x Ø |
Buigrad. continue beweging K2 | 10 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 7 mm |
Doorsnede geleider | 0.14 mm² |
Doorsnede datakabel AWG K1 | 26 |
Doorsnede datakabel K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
Doorsnede voedingskabel K1 | 2 x 0,25 mm² |
Afscherming K1 | ja |
Afscherming K2 | ja |
Scheidingslaag tussen aders K2 | nee |
Aantal aders | 10 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20963 |
Goedkeuringen van kabel K2 | UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 3 | UL94 V-0 |
Behuizingsmateriaal | TPE-SEBS UL 94 HB |
Afmeting hoogte | 24.8 mm |
Afmeting breedte | 31 mm |
Afmeting diepte | 85.2 mm |
Nettogewicht | 300 g |
Brutogewicht | 315 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060313 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548090468 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |