text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

MM A MINI-IO CAB19 5.0m

Número de producto: 772222
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0.2/5 m.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo conector 1 Conector hembra RJ45 10 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector macho RJ45 10 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Tipo de conector macho 3 Conector macho Mini-IO 8 polos  
Forma tipo de conector macho 3 recto  
Material carcasa conector 3 PBT  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Superf. contacto material 3 Au  
Material conductor K1 Cu  
Material conductor K2 Cu  
Longitud cable 0.2  m
Tolerancia de long. cable K1 + 0,055 m  
Tolerancia de long. cable K2 +/- 0,15 m  
Categoría del cable K1 Cat5  
Color envoltura exterior 1 verde  
Color envoltura exterior 2 verde  
Color de la carcasa negro RAL 9005  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Material envoltura de cable 2 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Capacidad de arrastre cable 2 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 10 x Ø  
Radio flex. (al instalar) K2 8 x Ø  
Radio flex. mov. continuo K2 10 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 7  mm
Sección de los conductores 0.14  mm²
Sección conductor datos AWG K1 26  
Sección cable de datos K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Sección cond. UB K1 2 x 0,25 mm²  
Apantallado K1 sí  
Apantallado K2 sí  
Capa sep. entre conductores K2 no  
Número de hilos 10  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20963  
Homologaciones del cable K2 UL AWM-Style 20233  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 3 UL94 V-0  
Material de la carcasa TPE-SEBS UL 94 HB  
Dimensión de altura 24.8  mm
Dimensión Ancho 31  mm
Dimensión Profundidad 85.2  mm
Peso neto 300  g
Peso bruto 315  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548090468  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1