Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"784260","name":"PLID d1 C","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PLID d1 C
Номер артикула: 784260
GTIN: 4046548067118
PNOZ, принадлежности, устройство контроля 2-проводной линии на
короткое замыкание, перемычки между контактами и обрыв цепи, входтестового импульсного сигнала для
устройства оценки PNOZ e8.1p, ручное тестирование с помощью 1 НРконтакта,
непрерывное тестирование с помощью 1 НЗ контакта, максимальная длинакабеля 3 000 м,
версия с пружинной клеммой.
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
PNOZ, принадлежности, устройство контроля 2-проводной линии на короткое замыкание, перемычки между контактами и обрыв цепи, входтестового импульсного сигнала для устройства оценки PNOZ e8.1p, ручное тестирование с помощью 1 НРконтакта, непрерывное тестирование с помощью 1 НЗ контакта, максимальная длинакабеля 3 000 м, версия с пружинной клеммой.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV |
технические данные
электрические данные
| Источник внутр. напряжения | Через аналитическое устройство |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -30 - 70 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Макс. длина кабеля | 3000 m |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Размер по высоте | 36 mm |
| Размер по ширине | 30 mm |
| Размер по глубине | 12.5 mm |
| Вес нетто | 10 g |
| Вес брутто | 28 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
34
7a 7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27141990 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067118 |
| Объем | 0.248 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |