Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Номер артикула: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... Больше
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
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 405 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 35 mm |
Вес нетто | 560 g |
Вес брутто | 600 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-код | 4046548100969 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023192 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |
Объем | 0 |