Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Abbildung ähnlich
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Artikelnummer: 8C000087
Hinterbaumodul für Antriebsregler der Baugröße 1 oder 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
Die Schnellspannklammern zur Befestigung der Kupferschienen sowie ein
Isolationsverbindungsteil s... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Hinterbaumodul für Antriebsregler der Baugröße 1 oder 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # Die Schnellspannklammern zur Befestigung der Kupferschienen sowie ein Isolationsverbindungsteil sind im Lieferumfang enthalten. Nicht im Lieferumfang enthalten sind die Kupferschienen. Diese müssen ein Querschnittsmaß von 5 x 12 mm besitzen. Isolationsendteile sind separat erhältlich.
Technische Daten
Mechanische Daten
Abmessung h | 405 mm |
Abmessung b | 45 mm |
Abmessung t | 35 mm |
Nettogewicht | 560 g |
Bruttogewicht | 600 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-Code | 4046548100969 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023192 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |