Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Productnummer: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... Meer
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
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Technische data
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 405 mm |
Afmeting breedte | 45 mm |
Afmeting diepte | 35 mm |
Nettogewicht | 560 g |
Brutogewicht | 600 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-code | 4046548100969 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27023192 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002025 |
Volume | 0 |