Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630730","name":"PSEN op2H-s-30-165/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op2H-s-30-165/1
Номер артикула: 630730
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1650 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12,
передатчик: 4-контактный, приемник: 5-контактный, соединител... Больше
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
Защитная световая завеса, тип 2, PL c, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1650 мм, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 4-контактный, приемник: 5-контактный, соединительный кабельв комплект поставки устройства не входит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
Тип ESPE | 2 |
Принцип датчика | оптическ. |
Высота защищенного поля | 1650 mm |
Тип защитного разрешения | Рука |
Рабочий диапазон (m) | 0.2 - 19 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 950 нм |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-3 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 23 ms |
механические данные
Материал верхней части кожуха | Алюминий |
Размер по высоте | 1733.3 mm |
Размер по ширине | 32.3 mm |
Размер по глубине | 36.9 mm |
Вес нетто | 7200 g |
Вес брутто | 7700 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-код | 4046548062045 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272704 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002549 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN op Mirror-190/1
630905
Зеркало шириной 80 мм и длиной 190 см. Используется со всеми
световыми завесами линейки PSENopt < 190 см. Для установкинепосредственно на
машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1»
, для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны
«Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Монтажный кронштейн для серии «Зеркало PSEN op» для установкинепосредственно на оборудование.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op67-69K-165/1
630940
Акриловая труба PMMA для герметизации и защиты
световой завесы длиной 165 см серии «PSEN op.../1». Класс защиты IP
повышается с IP65 до IP67, IP68 и IP69K. Мембрана Gore-Tex
, применяемая на крышках, предотвращает попадание грязи и воды
а также образование конденсата внутри. Соединительный кабель световойзавесы
пропускается через кабельное винтовое соединение M16 PG, котороепредотвращает
попадание внутрь грязи и воды.
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления
зеркала серии «Зеркало PSEN op.../1» в соответствующей колонне защиты
PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op Lens Shield-165/1
630920
5 пластин PMMA Altuglas длиной 165 см с соответствующими
монтажными кронштейнами для защиты переднего экрана
защитного светового ограждения серии «PSEN op.../1» от пыли, мелкойметаллической стружки или
искр. Для защиты пары защитных световых завес требуется два изделия«Экран линзы PSENop
».
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Алюминиевый профиль длиной 60 см. В сочетании с изделием «основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Монтажный комплект с 4 монтажными профилями для крепления
защитной световой завесы серии «PSEN op.../1» длиной
от 15 до 120 см включительно в соответствующей колонне защиты
PSEN op/1 из алюминиевого профиля.
PSEN op Protective Base/1
630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали
и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op
» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты
PSEN op» обеспечивается защита световых завес от
сильных механических воздействий.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Алюминиевый профиль длиной 190 см. В сочетании с изделием «Основаниезащиты PSEN op
/1» и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSENop»
обеспечивается защита световых завес от сильных
механических воздействий.
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м