text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m

Номер артикула: 630365
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
 
Номинальная сила тока 4  A
Станд. сопр. проводника K1 79 Ом/км  
Удельное сопр. в контакте K1 >= 7E+15 Ом*см  
Эл. ёмкость проводника K1 64,6 пФ/м  
Окружающая температура -25 - 80  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP68  
Тип разъема 1 5-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 угловой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал гнезд CuSn  
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Тип кабеля K1 LiF9Y11Y  
Длина кабеля 50  m
Цветная кабельная изоляция 1 Желтый, аналог RAL 1003  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 5.1  mm
Сечение токопроводящей жилы 0.25  mm²
Сечение кабеля K1 по AWG 24  
Скручивание K1 5 жил, круглый наполнитель  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 5  
Сертификаты кабеля K1 UL/CSA  
UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость UL VW1  
Материал корпуса ПУ  
Вес нетто 1610  g
Вес брутто 1645  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548073799  
Объем 4.753  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1