Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630350","name":"PSEN op cable angle M12 5-pole 30m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
Номер артикула: 630350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Номинальная сила тока | 4 A |
Станд. сопр. проводника K1 | 79 Ом/км |
Удельное сопр. в контакте K1 | >= 7E+15 Ом*см |
Эл. ёмкость проводника K1 | 64,6 пФ/м |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 80 °C |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Тип разъема 1 | 5-контактный гнездовой разъем |
Форма разъема типа 1 | угловой |
Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал гнезд | CuSn |
Материал кабеля K1 | Cu |
Изол. мат-л, кабель K1 | ПП (9 л.) |
Тип кабеля K1 | LiF9Y11Y |
Длина кабеля | 30 m |
Цветная кабельная изоляция 1 | Желтый, аналог RAL 1003 |
Цвет корпуса | Черный |
Материал изоляции кабеля 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.1 mm |
Сечение токопроводящей жилы | 0.25 mm² |
Сечение кабеля K1 по AWG | 24 |
Скручивание K1 | 5 жил, круглый наполнитель |
Экранирование K1 | нет |
Количество жил | 5 |
Сертификаты кабеля K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Сертификаты разъема 1 | UL94 V-0 |
Не содержит галогенов | да |
Маслонепроницаемость | устойчивый |
Огнестойкость | UL VW1 |
Материал корпуса | ПУ |
Вес нетто | 1023 g |
Вес брутто | 1033 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548050547 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27060311 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |
Объем | 3.15 |