text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op Protective Base/1

Номер артикула: 630955
Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op » и соотве...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Основание защиты PSEN op/1 состоит из пластины, изготовленной изнержавеющей стали и 3 пружин, в также соответствующих крепежных приспособлений. Всочетании с изделием «Колонна защиты PSEN op » и соответствующими монтажными кронштейнами «Кронштейн защиты PSEN op» обеспечивается защита световых завес от сильных механических воздействий.

Подтверждено -  
 
Вес нетто 1900  g
Вес брутто 2000  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27273792  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068931  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1