Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8C000186","name":"PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4
Номер артикула: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44
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
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 440.5 mm |
Размер по ширине | 158 mm |
Размер по глубине | 35 mm |
Вес нетто | 1400 g |
Вес брутто | 1440 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023192 |
GTIN | 4046548109665 |
Объем | 0 dm3 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |