Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8C000186","name":"PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4","price":"348.4","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4
Numer produktu: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44
Cena
€348.40
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 440.5 mm |
Szerokość | 158 mm |
Głębokość | 35 mm |
Ciężar netto | 1400 g |
Ciężar brutto | 1440 g |
Środowisko
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023192 |
GTIN | 4046548109665 |
Tom | 0 dm3 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |