text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4

产品物料号: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

 
高度尺寸 440.5  mm
宽度尺寸 158  mm
深度尺寸 35  mm
净重 1400  g
总重 1440  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27023192  
GTIN 4046548109665  
卷宗 0  dm3
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1