Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000186","name":"PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}

PMC DL6B22 Quick DC-Link > PS6A4
Número do produto: 8C000186
Rear section module for size 4 supply module: PS6A44
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
Dimensão altura | 440.5 mm |
Dimensão de profundidade | 158 mm |
Dimensão de profundidade | 35 mm |
Peso líquido | 1400 g |
Peso bruto | 1440 g |
Ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023192 |
GTIN | 4046548109665 |
Volume | 0 dm3 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |