Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400132","name":"PIT es2s","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es2s
Номер артикула: 400132
PITestop, кнопка аварийного останова, IP65, с символом E-STOP (аварийныйостанов) и
логотипом, монтажный диаметр: 22,3 мм.
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
EAC (евраз.) |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура |
-30
70 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Размер по высоте | 60 |
Размер по ширине | 68 |
Диаметр | 68 |
Вес нетто | 43 |
Вес брутто | 56 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548071238 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002034 |
Объем | 0 |