Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"400132","name":"PIT es2s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}

Skutečný produkt se může lišit
PIT es2s
Kód materiálu: 400132
PITestop, tlačítko nouzového zastavení IP65, velké, se symbolemnouzového zastavení a s
logem, instalační průměr: 22,3 mm.
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
EAC |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -30 - 70 °C |
Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Rozměr výška | 60 mm |
Rozměr šířka | 68 mm |
Průměr | 68 |
Čistá váha | 43 g |
Celková hmotnost | 56 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548071238 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |