text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es2s

Número de producto: 400132
PITestop, pulsador de parada de emergencia IP65, versión grande, consímbolo de parada de emergencia y logotipo, diámetro de montaje: 22,3 mm.

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
EAC  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Carcasa de clase de protección IP65  
Posición de montaje cualquiera  
Dimensión de altura 60  mm
Dimensión Ancho 68  mm
Diámetro 68  
Peso neto 43  g
Peso bruto 56  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071238  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1