Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es holder3c
Номер артикула: 400331
PITestop, держатель для 3 групп контактов с
пружинными клеммами.
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
TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 85 °C |
механические данные
Размер по высоте | 10 mm |
Размер по ширине | 40 mm |
Размер по глубине | 27 mm |
Вес нетто | 4 g |
Вес брутто | 6 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-код | 4046548071207 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002024 |
Объем | 0 |