Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"2.32","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PIT es holder3c
Productnummer: 400331
PITestop, houder voor opname van 3 contactblokken met
veerkrachtklemmen.
Uw prijs
€2.32
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
TÜV EAC |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -30 - 85 °C |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 10 mm |
Afmeting breedte | 40 mm |
Afmeting diepte | 27 mm |
Nettogewicht | 4 g |
Brutogewicht | 6 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371292 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548071207 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |