Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400331","name":"PIT es holder3c","price":"2.32","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}

Similaire à l’illustration
PIT es holder3c
Numéro de l'article: 400331
PITestop, support pour le montage de 3 blocs de contacts avec
borniers à ressorts.
Votre prix
€2.32
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
TÜV EAC |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 85 °C |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 10 mm |
Dimension largeur | 40 mm |
Dimension profondeur | 27 mm |
Poids net | 4 g |
Poids brut | 6 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
GTIN | 4046548071207 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |