Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632067","name":"PSEN opII4H-s-30-120","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JX"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII4H-s-30-120
Номер артикула: 632067
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм),
высота защитного поля 1200 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В,
разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контак... Больше
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
Защитная световая завеса, тип 4, PL e, защита рук (разрешение в 30 мм), высота защитного поля 1200 мм без мертвой зоны, напряжение питания 24 В, разъем M12, передатчик: 5-контактный, приемник 5-контактный.Соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KCs TÜV EAC (евраз.) |
Тип ESPE | 4 |
Принцип датчика | Инфракрасный |
Высота защищенного поля | 1200 mm |
Тип защитного разрешения | Рука |
Рабочий диапазон (m) | 0.2 - 18 m |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Oптические данные
Использ. диапазон длин волн | 850 нм |
Полупроводниковые выходы
Число выходов OSSD | 2 |
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 60 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 95% 50 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | IEC 61496-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Кронштейн по ст. уд. возд. 1 | Доп. комплект кронштейна |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 40г |
Кронштейн по ст. уд. возд. 2 | Доп. комплект кронштейна |
Ускор.уд.возд. по стандарту2 | 50g |
Кронштейн по ст. уд. возд. 3 | Поворотный кронштейн |
Тип защиты, корпус |
Times
Время реакции | 9.7 ms |
механические данные
Радиус изгиба при прокладке K1 | 5 x Ø |
Макс. длина кабеля | 50 m |
Материал корпуса | Алюминий |
Материал торцевой заглушки | Zn |
Материал передней панели | ПК |
Размер по высоте | 1204 mm |
Размер по ширине | 35 mm |
Размер по глубине | 40 mm |
Вес нетто | 3440 g |
Вес брутто | 5420 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548076547 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272704 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002549 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN opII protective column-195 Set
632509
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для
световых завес длиной до 1950 мм,
крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита
световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со
световыми завесами серии PSEN optII.
PSEN opII protective column-165 Set
632508
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-165» для
световых завес длиной до 1650 мм,
крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита
световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со
световыми завесами серии PSEN optII.
PSEN opII protective column-165
632503
Изделие «Защитная колонна PSEN opII-165» для световых завес
с длиной до 1650 мм. Защита световых завес от сильных
механических ударных воздействий. Для использования со световымизавесами серии PSEN
optII.
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN opII protective column-195
632504
Изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для световых завес
с длиной до 1950 мм. Защита световых завес от сильных
механических ударных воздействий. Для использования со световымизавесами серии PSEN
optII.
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-195» с
зеркалом длиной 1950 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII
». Используется со световыми завесами серий PSENopt и
PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1800 мм.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
В набор входит зеркальная колонна «Зеркальная колонна PSEN opII-165» с
зеркалом длиной 1650 мм, крепежные винты и «Регулируемый базовые блокPSEN opII
». Используется со световыми завесами серий PSENopt и
PSENoptII вплоть до длины защитного поля в 1500 мм.
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20 м
PSEN opII adjustable base unit
632037
регулируемый базовые блок PSEN opII - это дополнительная принадлежностьдля изделия «Зеркальная колонна PSEN opII
», обеспечивающая дополнительную защиту от сильных механических
ударных нагрузок. Блок также позволяет регулировать и адаптироватьзеркальную колонну на неровной
поверхности.
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN opII Laserpointer
632014
Устройство для выставления лазера для световой завесы серии PSEN opt II.
PSEN opII mirror column-195
632036
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-195"с зеркалом длиной
1950 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с
длиной защитного поля до 1800 мм. В состав зеркальной колонны входит
защитная колонна и встроенное зеркало.
PSEN opII mirror column-165
632035
Изделие «Зеркальная колонна PSEN opII-165"с зеркалом длиной
1650 мм. Предназначено для использования со световыми завесами серийPSENopt и PSENoptII с
длиной защитного поля до 1500 мм. В состав зеркальной колонны входит
защитная колонна и встроенное зеркало.
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN screw set mirror column
632012
В комплект входит 3 крепежных винта для зеркальной колонны PSENopII или
регулируемого базового блока PSEN opII.
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN opII slot nuts
632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII
или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Расширенный монтажный комплект обеспечивающий 3 степени свободы длякрепления
световой завесы серии PSEN optII, состоит из 3 частей.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Кабель, Y-образный адаптер с T-образной съемной клеммой, IP67, штекерныйразъем M12 (X2,
устройство оценки), черный, прямой, 5 контактов, тип A на гнездовомразъеме
M12 (X2, передатчик), черный, прямой, 5 контактов, тип A и гнездовойразъем
M12 (X3, приемник), черный, прямой, 5 контактов, тип A,
полиуретан, 0,15 м, 8 × 0,25 мм², желтый, для подключения передатчика иприемника для
PSENopt II к порту M12 (2FDI).
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Расширенный монтажный комплект обеспечивающий 3 степени свободы длякрепления
световой завесы серии PSEN optII, состоит из 2 частей.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактное прямое гнездо
, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 50 м
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 5-контактный угловой разъем
, на угловом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
Принадлежности для наладки
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Щуп для проверки работы изделия «Световая завеса с защитой рук»,
диаметр 30 мм.