Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632509","name":"PSEN opII protective column-195 Set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII protective column-195 Set
Номер артикула: 632509
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для
световых завес длиной до 1950 мм,
крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита
световых завес от сильных ме... Больше
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
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-195» для световых завес длиной до 1950 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со световыми завесами серии PSEN optII.
Общие данные
Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -25 - 60 °C |
механические данные
Материал корпуса | Алюминий |
Материал выравнивающей опоры | Алюминий |
Размер по высоте | 1974 mm |
Размер по ширине | 96 mm |
Размер по глубине | 68 mm |
Вес нетто | 7200 g |
Вес брутто | 11500 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-код | 4046548096217 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN opII slot nuts
632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII
или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.