Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
Номер артикула: 570305
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой сброса, прямаяголовка, пластиковый корпус,
2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальноеусилие пружины 300 Н
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
CCC Внесено в перечень cULus |
технические данные
Релейные выходы
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 240 V |
Max. current AC15 safety cont. | 3 A |
Voltage DC13 safety cont. | 250 V |
Экологические данные
Окружающая температура | -30 - 75 °C |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Нижняя часть материала корпуса | Полиамид |
Материал верхней части кожуха | PA |
Материал исполнительного механ | Литой под давлением Zn |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Размер по высоте | 42.5 mm |
Размер по ширине | 151 mm |
Размер по глубине | 67 mm |
Вес нетто | 246 g |
Вес брутто | 314 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548104905 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27270607 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002033 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/
диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 50 м.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/
диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 100 м.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет
отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный,
длина кабеля: 200 м