text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

Номер артикула: 570793
Катушка кабеля, TPU/TPE-U, желтый RAL1003, 8x0,25, подходит длякабельных цепей, цвет отдельный проводов: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый,синий, красный, длина кабеля: 200 м

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Напряжение питания (V) 300  V
Станд. сопр. проводника K1 78 Ом/км  
Удельное сопр. в контакте K1 >= 1E+16 Ом*см  
Эл. ёмкость проводника K1 60 пФ/м  
Окружающая температура -25 - 80  °C
Материал кабеля K1 Cu  
Изол. мат-л, кабель K1 ПП (9 л.)  
Тип кабеля K1 Li9Y11Y  
Длина кабеля 200  m
Цветная кабельная изоляция 1 Сигнальный желтый, RAL1003  
Материал изоляции кабеля 1 TPU / TPE-U  
Протяженность кабеля 1 да  
Радиус изгиба при прокладке K1 6 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 6.2  mm
Сечение токопроводящей жилы 0.25  mm²
Сечение кабеля K1 по AWG 24  
Скручивание K1 8 жил, круглый наполнитель  
Экранирование K1 нет  
Количество жил 8  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20549  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость cULus 20549  
Вес нетто 10800  g
Вес брутто 11280  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-код 4046548069853  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27062010  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000001  
Эталонная функция ETIM EC003250  
Объем 51.200