Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570318","name":"PSEN rsm rope thimble","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rsm rope thimble
Номер артикула: 570318
Коуш для PSENrope mini, радиус 4
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
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Размер по высоте | 23 mm |
Размер по ширине | 7 mm |
Размер по глубине | 38 mm |
Вес нетто | 7 g |
Вес брутто | 10 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548104974 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27270692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002026 |
Объем | 0.050 |