Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570312","name":"PSEN rs pulley 75","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rs pulley 75
Номер артикула: 570312
Натяжной ролик диаметром 75 мм.
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
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
механические данные
Размер по высоте | 89 mm |
Размер по ширине | 85 mm |
Размер по глубине | 30 mm |
Вес нетто | 142 g |
Вес брутто | 145 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548062854 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002026 |
Объем | 0.648 |