text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

µSD Memory Card 8GB industrial WIBU

Номер артикула: 328838
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 8 ГБ, промышленная версия,технология WIBUCodeMeter, для головных модулей PSS u2

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура -40 - 85  °C
Вес нетто 3  g
Вес брутто 25  g
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 19150702  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000041  
Эталонная функция ETIM EC001068  
GTIN 4046548110067  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr