Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328838","name":"µSD Memory Card 8GB industrial WIBU","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}

µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
Numéro de l'article: 328838
PSS u2, accessoire, carte mémoire microSD, 8 Go, industriel, technologieCodeMeter WIBU, pour têtes de station PSS u2
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 85 °C |
Données mécaniques
Poids net | 3 g |
Poids brut | 25 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 19150702 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000041 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001068 |
GTIN | 4046548110067 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |