Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"328838","name":"µSD Memory Card 8GB industrial WIBU","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}

µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
Productnummer: 328838
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 8 GB, industrieel, WIBU
CodeMeter-technologie, voor PSS u2 kopmodulen.
Bij gebruik in de kopmodule PSS u2 P42 F/S (-R) moet de hardware
versie van de kopmodu... Meer
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 8 GB, industrieel, WIBU CodeMeter-technologie, voor PSS u2 kopmodulen. Bij gebruik in de kopmodule PSS u2 P42 F/S (-R) moet de hardware versie van de kopmodule ≥ HW 1.2 of YOM ≥ 2025 zijn.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 85 °C |
Mechanische gegevens
Nettogewicht | 3 g |
Brutogewicht | 25 g |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 19150702 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000041 |
ETIM reference feature | EC001068 |
GTIN | 4046548110067 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |