Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"328838","name":"µSD Memory Card 8GB industrial WIBU","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}

µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
Artikelnummer: 328838
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 8 GB, industriell, WIBU
CodeMeter Technologie, für PSS u2 Kopfmodule.
Bei Verwendung im Kopfmodul PSS u2 P42 F/S (-R) muss die Hardware-
Version des Kopfmoduls ... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 8 GB, industriell, WIBU CodeMeter Technologie, für PSS u2 Kopfmodule. Bei Verwendung im Kopfmodul PSS u2 P42 F/S (-R) muss die Hardware- Version des Kopfmoduls ≥ HW 1.2 oder YOM ≥ 2025 sein.
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 19150702 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000041 |
ETIM Reference Feature | EC001068 |
GTIN | 4046548110067 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |