Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Номер артикула: 827110
Реле контроля напряжения для однофазных источников питания
используется в качестве элемента порогового значения, устройстваконтроля и управления,
измеряемое напряжение используется как напряжение пита... Больше
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
Реле контроля напряжения для однофазных источников питания используется в качестве элемента порогового значения, устройстваконтроля и управления, измеряемое напряжение используется как напряжение питания, 2вспомогательных контакта (переключающих/выходных), ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пер. тока, 24 В пер. тока, 12 В пер. тока,240 В пер. тока.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 42 - 240 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 30 VA |
Экологические данные
Конденсация допустима? | Не допускается |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Вес нетто | 120 g |
Вес брутто | 130 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548007701 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371801 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001438 |
Объем | 0.255 |