Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Реле контроля напряжения для однофазных источников питания используется в качестве элемента порогового значения, устройстваконтроля и управления, измеряемое напряжение используется как напряжение питания, 2вспомогательных контакта (переключающих/выходных), ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пер. тока, 24 В пер. тока, 12 В пер. тока,240 В пер. тока. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
Напряжение питания (V) | 42 - 240 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 30 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Монтажное положение | любое |
Вес нетто | 120 g |
Вес брутто | 130 g |
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371801 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548007701 |
Объем | 0.255 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |